Termékek közzététele
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
28885XXX Porter Fine Shower holder
    hansgrohe

    28885XXX Porter Fine Shower holder

    Porter Fine Shower holder
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 28885000 Chrome

      - 28885140 Brushed Bronze

      - 28885340 Brushed Black Chrome

      - 28885670 Matt Black

      - 28885700 Matt White

      - 28885990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • universal design fitting perfectly to FixFit Fine S, E or Q

      • fixed holding position

      • for shower hoses with conical nut

      • material: metal

      • dimensions: 52 x 31 x 42 mm (HxWxD)

      • diameter drill hole: 6 mm

      • 2 drill holes

      • conical mount

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28885XXX
    • TermékcsaládShower support
    • TermékcsoportPorter Fine
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)52
    • Szélesség (mm)31
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers