Termékek közzététele
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
    hansgrohe

    29230XXX hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm

    hansgrohe Bidette hand shower 1jet S EcoSmart+ for cold water with shower holder and shower hose 125 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 29230140 Brushed Bronze - 29230340 Brushed Black Chrome - 29230990 Polished Gold Optic - 29230000 Chrome - 29230670 Matt Black - 29230700 Matt White Specification: • consists of: bidette hand shower, shut-off valve with integrated shower holder, shower hose • shower head size: 28 mm • integrated support function • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • operating pressure: min. 1 bar/max. 10 bar • pivot connector prevents hose from tangling • shower hose with conical nut on both ends • with non-return valve • wall supports of metal • wall mounting: screw fastening • rinseable screen seal • not intrinsically safe against backflow • not suitable for operation in countries with valid EN 1717 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible • LEED: 40% reduction - max. 5,7 l/min • BREEAM: Level 5 - max. 6,3 l/min
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29230XXX
    • TermékcsaládPorter sets
    • TermékcsoportBidette
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)188
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)106
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.06
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets