Termékek közzététele
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Basic set for single lever bath mixer for concealed installation

    hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 31741180 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • minimum mounting depth: 55 mm • maximum mounting depth: 83 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító31741180
    • TermékcsaládConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TermékcsoportHansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures