Termékek közzététele
Metropol Bath spout floor-standing
Metropol Bath spout floor-standing
    hansgrohe

    Metropol Bath spout floor-standing

    Metropol Bath spout floor-standing
    Specifikáció
    • Surfaces: - 32531000 Chrome Specification: • 1 function • connection type: basic set • projection 235 mm • free-standing installation • maximum flow rate at 3 bar: 21 l/min • spray type: normal spray
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító32531000
    • TermékcsaládBath fillers
    • TermékcsoportMetropol
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)839
    • Szélesség (mm)124
    • Mélység (mm)317
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures