Termékek közzététele
Talis S Single lever kitchen mixer 170
Talis S Single lever kitchen mixer 170
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 170

    Talis M52 Single lever kitchen mixer 170, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 32851000 Chrome - 32851800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 170 • swivel range 150° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító32851000
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportTalis S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)224
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures