Termékek közzététele
33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    33713XXX Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions

    Ecostat Comfort Q Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 33713000 Chrome - 33713140 Brushed Bronze - 33713340 Brushed Black Chrome - 33713670 Matt Black - 33713700 Matt White - 33713990 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • temperature and water flow control • thermostat cartridge • maximum flow rate at 1 bar: 14,4 l/min • flow rate upper outlet: 25,7 l/min • flow rate lower outlet: 25,7 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 25,7 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • escutcheon can be aligned by +/- 3° • easy installation due to pre-assembled function block • handles always at the same height regardless of the installation depth of the basic set • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • material handles: metal • connection type: basic set iBox universal 2 (# 01500180) • thermostat is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand shower, Waterfall, bath tub
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33713XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat Comfort Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)36
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers