Termékek közzététele
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    Logis Towel hook
    Specifikáció
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító40511000
    • TermékcsaládHooks
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)18
    • Szélesség (mm)18
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)129
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings