Termékek közzététele
Logis Universal Corner basket
Logis Universal Corner basket
    hansgrohe

    Logis Universal Corner basket

    Logis Universal Corner basket
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41710000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41710000
    • TermékcsaládSoap dishes /-basket
    • TermékcsoportLogis Universal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)62
    • Szélesség (mm)226
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)441
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010557
    • ETIM-névSoap holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 leírásSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 11
    • OmniClass névHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings