Termékek közzététele
Logis Universal Liquid soap dispenser
Logis Universal Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    Logis Universal Liquid soap dispenser

    Logis Universal Liquid soap dispenser
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41714000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41714000
    • TermékcsaládLotion dispenser
    • TermékcsoportLogis Universal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)67
    • Mélység (mm)127
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)570
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings