Termékek közzététele
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
AddStoris Corner basket
    hansgrohe

    AddStoris Corner basket

    AddStoris Corner basket
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41741820 Brushed Nickel - 41741000 Chrome - 41741140 Brushed Bronze - 41741340 Brushed Black Chrome - 41741670 Matt Black - 41741700 Matt White - 41741990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 40 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used additional as a shelf
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41741XXX
    • TermékcsaládSoap dishes /-basket
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)26
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)148
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)617.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010557
    • ETIM-névSoap holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 leírásSoap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 29 11
    • OmniClass névHand Soap Holders
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings