Termékek közzététele
AddStoris Toothbrush tumbler
AddStoris Toothbrush tumbler
    hansgrohe

    AddStoris Toothbrush tumbler

    AddStoris Toothbrush tumbler
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41749820 Brushed Nickel - 41749000 Chrome - 41749140 Brushed Bronze - 41749340 Brushed Black Chrome - 41749670 Matt Black - 41749700 Matt White - 41749990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: matt glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41749XXX
    • TermékcsaládTooth brush tumbler
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)94
    • Szélesség (mm)81
    • Mélység (mm)91
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)534
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál