Termékek közzététele
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
AddStoris Roll holder with cover
    hansgrohe

    AddStoris Roll holder with cover

    AddStoris Toilet paper holder with cover
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41753820 Brushed Nickel - 41753000 Chrome - 41753140 Brushed Bronze - 41753340 Brushed Black Chrome - 41753670 Matt Black - 41753700 Matt White - 41753990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41753XXX
    • TermékcsaládRoll holders
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)153
    • Mélység (mm)116
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)593.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál