Termékek közzététele
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
AddStoris Shower door handle
    hansgrohe

    AddStoris Shower door handle

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    AddStoris Shower door handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41759820 Brushed Nickel - 41759000 Chrome - 41759140 Brushed Bronze - 41759340 Brushed Black Chrome - 41759670 Matt Black - 41759700 Matt White - 41759990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 398 mm • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • drilling distance: 350 mm • diameter drill hole: 6 mm • can be used simultaneously as a bath towel holder
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41759XXX
    • TermékcsaládGrab bars
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)52
    • Szélesség (mm)398
    • Mélység (mm)79
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011028
    • ETIM-névGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 leírásSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE1090
    • CSI Uniformat II névOther Equipment