Termékek közzététele
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
AddStoris Towel holder twin-handle
    hansgrohe

    AddStoris Towel holder twin-handle

    AddStoris Towel holder twin-handle
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41770820 Brushed Nickel - 41770000 Chrome - 41770140 Brushed Bronze - 41770340 Brushed Black Chrome - 41770670 Matt Black - 41770700 Matt White - 41770990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: plastic • fixed • length: 445 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41770XXX
    • TermékcsaládTowel holder
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)32
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)445
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings