Termékek közzététele
50001XXX hansgrohe Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz
50001XXX hansgrohe Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz

    hansgrohe Nem elzárható lefolyógarnitúra mosdókagylóhoz
    Specifikáció
    • Surfaces: - 50001000 króm - 50001020 polírozott króm - 50001130 polírozott bronz - 50001140 szálcsiszolt bronz - 50001250 szálcsiszolt arany hatású - 50001260 szálcsiszolt króm - 50001300 polírozott vörösarany - 50001310 szálcsiszolt vörösarany - 50001330 polírozott fekete/króm - 50001340 szálcsiszolt fekete/króm - 50001420 platina - 50001430 piros - 50001450 fehér - 50001460 fehér - 50001480 sárga - 50001610 fekete - 50001650 narancs - 50001670 matt fekete - 50001700 matt fehér - 50001800 rozsdamentes acél hatású - 50001810 satinox - 50001820 szálcsiszolt nikkel - 50001830 polírozott nikkel - 50001840 nemesített sárgaréz - 50001880 matt króm - 50001930 polírozott sárgaréz - 50001950 szálcsiszolt réz - 50001990 polírozott arany hatású Specification: • nem zárható szelep • túlfolyó nélküli mosdókagylókhoz • sárgaréz • lefolyódugó anyaga rozsdamentes acél • csatlakozóméret G 1 ¼
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50001XXX
    • TermékcsaládWaste systems washbasin
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)195
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures