Termékek közzététele
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
Waste set push-open for basin and bidet mixers
    hansgrohe

    Waste set push-open for basin and bidet mixers

    hansgrohe Waste set push-open for basin and bidet mixers
    Specifikáció
    • Surfaces: - 50100000 Chrome - 50100020 Polished Chrome - 50100130 Polished Bronze - 50100140 Brushed Bronze - 50100250 Brushed Gold Optic - 50100260 Brushed Chrome - 50100300 Polished Red Gold - 50100310 Brushed Red Gold - 50100330 Polished Black Chrome - 50100340 Brushed Black Chrome - 50100420 Platinum - 50100670 Matt Black - 50100700 Matt White - 50100800 Stainless Steel Optic - 50100810 Satinox - 50100820 Brushed Nickel - 50100830 Polished Nickel - 50100840 Fine Brass - 50100880 Satin Chrome - 50100930 Polished Brass - 50100950 Brushed Brass - 50100990 Polished Gold Optic Specification: • operation with pressure plug • for basins with overflow hole • drain plug material brass • connection dimension G 1¼ • with overflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító50100000
    • TermékcsaládWaste systems washbasin
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)77
    • Szélesség (mm)63
    • Mélység (mm)63
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-19 31 17
    • OmniClass névSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures