Termékek közzététele
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    hansgrohe

    54272XXX Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground

    Xilesa E Console 1375/550 with cutout left for countertop basin ground
    Specifikáció
    • Surfaces: - 54272550 Cashmere Oak - 54272700 Matt White - 54272760 Slate Matt Grey - 54272780 Sand Matt Beige Specification: • material: high-density 3-ply chipboard • surface material: laminate (HPL) • MoistureProof: durable and consistent material • number of basin cutouts: 1 • basin cutout: left • wall-mounted • with mounting material • with cutout for countertop basin ground • countertop basin ground and vanity unit must be ordered separately • console can only be installed together with vanity unit for console
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54272XXX
    • TermékcsaládConsole
    • TermékcsoportXilesa E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)16
    • Szélesség (mm)1375
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC000706
    • ETIM-névConsole for wall duct
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework