Termékek közzététele
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right
    hansgrohe

    54286XXX Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Xilesa E Tall cabinet 400/200, door hinge right

    Specifikáció
    • Surfaces: - 54286550 Cashmere Oak - 54286700 Matt White - 54286760 Slate Matt Grey - 54286780 Sand Matt Beige Specification: • consists of: tall cabinet, glass shelves, cover plate • material body: medium density fiberboard (MDF) • MoistureProof: durable and consistent material • material cover plate: medium density fiberboard (MDF) • with side handle gap • opening type: door • 1 door • door hinge: right, door hinge direction can be changed • SoftClose, for gentle closing • mounting condition: pre-mounted • with mounting material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54286XXX
    • TermékcsaládBathroom vanity
    • TermékcsoportXilesa E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1650
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)24.79
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework