Termékek közzététele
54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
    hansgrohe

    54291XXX Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin

    Xilesa E Vanity unit 480/470 with 2 drawers PushOpen for handrinse basin
    Specifikáció
    • Surfaces: - 54291550 Cashmere Oak - 54291700 Matt White - 54291760 Slate Matt Grey - 54291780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • open via PushOpen function • opening type: full pull-out • 2 drawers • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • handrinse basin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54291XXX
    • TermékcsaládVanity unit
    • TermékcsoportXilesa E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)620
    • Szélesség (mm)480
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)29.69
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Compound Units
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011382
    • ETIM-névWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 13
    • OmniClass névResidential Bathroom Specialty Casework