Termékek közzététele
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    hansgrohe

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor

    Xarita E Mirror with LED lights 800/50 IR Sensor
    Specifikáció
    • Surfaces: - 54996700 Matt White Specification: • material: mirror glass • material frame: aluminium • surface material: powder coating • MoistureProof: durable and splash water resistant material • TouchlessSensor: light control via infrared sensor via hand movement under the mirror • light source: LED • direct LED light • colour temperature: 4000 K • LED lifetime: > 50.000 hours • stepless dimmable • AntiFog: with mirror heating • Auto-off function: automatic shutdown for all functions • with mounting material • concealed fastening • wall-mounted
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító54996XXX
    • TermékcsaládMirrors
    • TermékcsoportXarita E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)706
    • Szélesség (mm)806
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010550
    • ETIM-névMirror
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings