Termékek közzététele
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Linear shower drain 120 cm with height adjustable frame

    RainDrain Match Finish set shower drain 1200 with height adjustable frame
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56042800 Brushed Stainless Steel - 56042000 Chrome - 56042450 White - 56042610 Black - 56042670 Matt Black - 56042700 Matt White Specification: • consists of: design grate, height adjustable frame, wall installation flange, Dryphon • grate tileable on the rear, except for glass finishes (-450 and -610) • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted, free in the floor • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm • suitable for Rainmaker Select products with glass optics (-450 and -610)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56042XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Match
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)25
    • Szélesség (mm)81
    • Mélység (mm)1155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures