Termékek közzététele
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for wall mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for wall mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for wall mounting

    RainDrain Flex Finish set shower drain 1000 cuttable for wall mounting
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56053800 Brushed Stainless Steel - 56053000 Chrome - 56053140 Brushed Bronze - 56053340 Brushed Black Chrome - 56053670 Matt Black - 56053700 Matt White - 56053990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon, sealing membrane • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: wall-mounted • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56053XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Flex
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)10
    • Szélesség (mm)76
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures