Termékek közzététele
XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm

    XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 300/300/100
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56097340 Brushed Black Chrome - 56097800 Brushed Stainless Steel - 56097140 Brushed Bronze - 56097670 Matt Black - 56097700 Matt White - 56097990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall niche with design frame, sealing set • body colour: Brushed Stainless Steel • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • with 2 mm thick design frame • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56097XXX
    • TermékcsaládWall niches
    • TermékcsoportXtraStoris Individual
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)390
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tárolás
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011801
    • ETIM-névModule sanitary accessories
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 leírásBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Casework
    • OmniClass szám23-31 25 13
    • OmniClass névBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings