Termékek közzététele
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1000 with height adjustable frame
RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1000 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1000 with height adjustable frame

    RainDrain Match Boardwalk Finish set shower drain 1000 with height adjustable frame
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56123801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • suitable for any type of tile • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • wall mounting possible • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56123USA
    • TermékcsaládFinish sets shower drains
    • TermékcsoportRainDrain Match Boardwalk
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)25
    • Szélesség (hüvelyk)81
    • Mélység (hüvelyk)955
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)490
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures