Termékek közzététele
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover

    RainDrain Brilliance Complete set point drain 150/150 tileable rear cover
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56251800 Brushed Stainless Steel - 56251670 Matt Black Specification: • consists of: point drain, installation set, base set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • pre-assembled sealing membrane • tileable on the back side • water seal: up to max. 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • up to 35 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • minimal installation height 79 mm • Basic set height: 59 mm • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56251XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Brilliance
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)117
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)150
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásCső fitting
    • ETIM-kódEC011720
    • ETIM-névShower drain
    • UNSPSC névPlumbing adapters
    • UNSPSC kód40141719
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures