Termékek közzététele
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
    hansgrohe

    RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics

    RainDrain Prism Complete set point drain 240/240 Nordics
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56252800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: point drain, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 50 mm • connection diameter: DN40 • direction of outlet: horizontal • frameless design • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 45 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • with removable hair strainer • type of odour seal: fluid • minimal installation height 54 mm • Basic set height: 54 mm • mounting type: wall-mounted • simplified installation due to the cutable siphon • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56252XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Prism
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-24
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains