Termékek közzététele
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56272671 Matt Black - 56272801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 67 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56272USA
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Go
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1.63
    • Szélesség (mm)4.44
    • Mélység (mm)27.62
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower Channel
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 leírásShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures