Termékek közzététele
RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat insta
RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat insta
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat insta

    RainDrain Go Complete set shower drain 1000 tileable rear cover standard/flat installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 56275670 Matt Black - 56275800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító56275XXX
    • TermékcsaládShower drains
    • TermékcsoportRainDrain Go
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)320
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower Channel
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_83
    • Uniclass 2015 leírásShower tray wastes
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
    • OmniClass szám23-31 17 29
    • OmniClass névShower Drains
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures