Termékek közzététele
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for bathtub
    Specifikáció
    • Surfaces: - 58154000 Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set, odour trap • suitable for bathtubs made of cast iron, steel and plastic, to fit to both standard and extra-large tubs, bathtubs with waste outlet diameter 52 mm • easy waste and overflow installation with included tool • rotatable connection bent, diameter: 40/50 mm • double-sided seals on outlet and overflow • flat version: only 46 mm is needed behind bathtub • shortenable and flexible overflow hose • rotatable siphon housing • easy cleaning with access for plumber's snake • connection siphon drain plug: clamp connection • pipe outer diameter drain pipe: 50 mm • drainage capacity accumulation height 300 mm: 64 l/min • overflow capacity accumulation height 60 mm above centre of overflow hole: 36 l/min • water seal height: 50 mm • material waste set: Polypropylene (PP), ABS • material overflow: Polypropylene (PP), ABS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító58154XXX
    • TermékcsaládBasic set for bath filler with waste and overflow
    • TermékcsoportFlexaplus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)75
    • Mélység (mm)850
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures