Termékek közzététele
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Specifikáció
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60058XXX
  • TermékcsaládShower drains
  • TermékcsoportRainDrain Go
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-16
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)113
  • Mélység (mm)113
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)200
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower Channel
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 leírásShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 17 29
  • OmniClass névShower Drains
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures