Termékek közzététele
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss
    hansgrohe

    60128XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimlesss

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60128450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • siphon included
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60128XXX
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportEluPura Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)305
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)22.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals