Termékek közzététele
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    hansgrohe

    60150XXX EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease

    EluPura Original Q WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60150450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • SoftClose: gently closing seat and cover
      • QuickRelease: quickly removable toilet seat
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60150XXX
    • TermékcsaládToilet seats
    • TermékcsoportEluPura Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)365
    • Mélység (mm)440
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.41
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011196
    • ETIM-névToilet seat
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 17
    • OmniClass névWater Closet Seats