Termékek közzététele
Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow

    Xuniva U Above counter basin 550/400 without tap hole with overflow
    Specifikáció
    • Surfaces: - 60157450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss: glossy • without tap hole • with overflow • without shelf • without waste set • 550 x 400 mm • installation type: built-in • with mounting material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60157XXX
    • TermékcsaládWashbasins
    • TermékcsoportXuniva U
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)175
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)8.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures