Termékek közzététele
OpenTide Q Wash bowl 300/300 without overflow
hansgrohe

OpenTide Q Wash bowl 300/300 without overflow

OpenTide Q Wash bowl 300/300 without overflow
Specifikáció
  • Surfaces: - 60167450 White Specification:
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító60167XXX
  • TermékcsaládWashbasins
  • TermékcsoportXuniva Q
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)95
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures