Termékek közzététele
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    Specifikáció
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60173XXX
    • TermékcsaládUrinals
    • TermékcsoportEluPura Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)15.27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Paravánok és elválasztók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 leírásUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCompartments and Cubicles
    • OmniClass szám23-15 11 15 11
    • OmniClass névToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings