Termékek közzététele
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin
    hansgrohe

    60176XXX Xanuia Q Full pedestal for wash basin

    CapeTide Q Full pedestal for washbasin
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 60176450 White

      Specification:

      • material: ceramic

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60176XXX
    • TermékcsaládFull pedestals
    • TermékcsoportCapeTide Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-10-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)190
    • Szélesség (mm)720
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)11.17
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC003401
    • ETIM-névWash basin wrench
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 leírásPedestal wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks