Termékek közzététele
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover
    hansgrohe

    60207XXX EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    EluPura Original S Wall hung WC Set AquaChannel Flush with WC seat and cover

    Specifikáció
    • Surfaces: - 60207450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • flushing water quantity: 4.5 l, 5 l, 6 l • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • position drain: horizontal outlet • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60207XXX
    • TermékcsaládToilet combinations
    • TermékcsoportEluPura Original
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)31.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures