Termékek közzététele
EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with
EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with
    hansgrohe

    EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with

    EluPura Original S Wall hung WC Set 540 rimless AquaChannel Flush with WC seat with SoftClose and QuickRelease, DIY
    Specifikáció
    • Surfaces: - 60288455 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushes with 4.5 l • type 2 according to EN997, flushes with 4 l / 2,6 l • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • visible fixation for the WC • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • SoftClose: gently closing seat and cover • position drain: horizontal outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60288DIY
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)29.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures