Termékek közzététele
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    Specifikáció
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60310XXX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)375
    • Szélesség (mm)385
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)13.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures