Termékek közzététele
EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and
hansgrohe

EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and

EluPura S Wall hung WC Set Compact 480 AquaHelix Flush SmartClean with WC seat and cover with SoftClose and QuickRelease, Slim
Specifikáció
  • Surfaces: - 61156450 White Specification: • consists of: WC, WC seat and cover • material WC: ceramic • material seat and cover: urea • material hinges: stainless steel • SmartClean: dirt-resistant glaze • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with concealed siphon • rimless • dual flushing • AquaHelix Flush: water vortex technology for optimal flushing • flushing type: wash-down • installation type: wall-mounted • concealed fixation for the WC • type of fastening: bolt • water connection: back • centre-distance wall mounting: 180 mm • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm • SoftClose: gently closing seat and cover • position drain: horizontal outlet • QuickRelease: quickly removable toilet seat • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító61156XXX
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures