Termékek közzététele
61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
hansgrohe

61174XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean

EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, SmartClean
Specifikáció
  • Surfaces: - 61174450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító61174XXX
  • TermékcsaládUrinals
  • TermékcsoportEluPura Original
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)310
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)21
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia