Termékek közzététele
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62010XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with rear water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    Specifikáció
    • Surfaces: - 62010450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC 8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62010XXX
    • TermékcsaládEluPura Original Q
    • TermékcsoportUrinals
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)600
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)305
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)21.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010235
    • ETIM-névUrinal
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals