Termékek közzététele
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Specifikáció
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62020XXX
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportEluPura S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets