Termékek közzététele
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    Specifikáció
    • Surfaces: - 62044450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62044XXX
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)400
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)540
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures