Termékek közzététele
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    hansgrohe

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Specifikáció
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító66001XXX
    • TermékcsaládFlush plate
    • TermékcsoportiFrame Original Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)9
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010145
    • ETIM-névDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets