Termékek közzététele
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set

    Logis Single lever basin mixer 70 CoolStart with 2 flow rates with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71075000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 107 mm • spout height: 13 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71075000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)138
    • Szélesség (mm)46
    • Mélység (mm)160
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures