Termékek közzététele
Logis Single lever basin mixer 190 without waste set
Logis Single lever basin mixer 190 without waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 190 without waste set

    Logis Single lever basin mixer 190 without waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71091000 Chrome - 71091670 Matt Black Specification: • ComfortZone 190 • projection: 166 mm • spout height: 195 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71091000
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)266
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)204
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures