Termékek közzététele
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set

    Logis Single lever basin mixer 110 Fine with pop-up waste set
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71251000 Chrome - 71251670 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 121 mm • spout height: 110 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71251XXX
    • TermékcsaládBasin mixers
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)177
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)146
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures