Termékek közzététele
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation

    Logis Loop Single lever shower mixer for concealed installation for iBox universal
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71267000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29,3 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71267000
    • TermékcsaládShower mixers
    • TermékcsoportLogis Loop
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)165
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)71
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures