Termékek közzététele
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation

    Logis Single lever bath mixer for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 71400007 Chrome - 71400677 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 194 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 22 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító71400007
    • TermékcsaládBath mixers
    • TermékcsoportLogis
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)207
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)197
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia